Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet und SAT-F-Buchse
Kupplung, SAT-F, Schneidklemme, Modular Jack

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5697 03
5697 03
56,20 EUR
EAN 4010337463399
VE 1/5
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5697 10
5697 10
56,20 EUR
EAN 4010337463405
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
35 mm

Wellenimpedanz bei SAT:
75 Ω

Für Innenleiter:
Ø 0,6 bis 1 mm

Hinweise

  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads