Die abgebildeten Produkte sind zur Ergänzung von weiteren Anwendungen innerhalb des Gira One Systems nutzbar. Sie kommunizieren nicht über den Gira One Bus mit anderen Produkten des Gira One Systems. Sie werden über potenzialfreie Binareingänge in das Gira One System integriert. System 3000 Bewegungs- und Präsenzmelder können z. B. mit Relaisschalteinsätzen im Gira One System genutzt werden, um Licht bewegungs- oder präsenzabhängig zu steuern. Weitere Informationen zur normgerechten Installation sind im Gira One Systemhandbuch zu finden.
Merkmale
Merkmale
Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen.
Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör).
Montage auf der zu überwachenden Fläche.
Technische Daten
Nennspannung:
DC 3,3 V bis 5 V SELV
Stromaufnahme:
typ. 0,5 mA
Anschlussleitung:
2 m
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP67
Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.