Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit Beschriftungsfeld

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Klar / Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2003 100
2003 100
100,86 EUR
EAN 4010337047971
VE 1
PS 02
Edelstahl
Best.-Nr. 2003 600
2003 600
116,77 EUR
EAN 4010337020363
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

    Tastsensor 2 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme

    • Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige.
    • Demontageschutz durch Verschraubung.
    • Hintergrundbeleuchtung.
    • Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.

    Technische Daten

    Nennspannung je Taster:
    AC/DC 24 V SELV

    Belastbarkeit je Taster:
    max. 20 mA

    Nennspannung je LED:
    DC 24 V SELV

    Belastbarkeit je LED:
    1 mA

    Anschluss:
    2 x Klemmblock 9-polig

    Anschlussquerschnitt:
    0,4 bis 0,8 mm eindrähtig

    Einbautiefe:
    25 mm

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +45 °C

    Hinweise

    • Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
    • Auch beleuchtbar anzuschließen.
    • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

    Lieferumfang

    • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

    Best.-Nr. 2003100

    RFA, 572 Kb

    Laden


    IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

    Best.-Nr. 2003100

    IFC, 28 Kb

    Laden


    Tastsensor 2 1fach und 3fach, 24 V potentialfrei
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 90 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads