Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1006 00
1006 00
350,00 EUR
EAN 4010337042181
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
REG-Schaltaktoren mit integrierter Busankopplung. Zum Schalten von unabhängig ansteuerbaren Lastgruppen. Mit Handschalter zur Umschaltung des Relais (Ein/Aus) parallel bzw. ohne KNX Betrieb. Anschluss mehrphasig. Keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.

Merkmale

Merkmale

  • Handbetätigung der Relais unabhängig vom Bus bzw. der Schaltstellungsanzeige.
  • Schließer- oder Öffnerbetrieb.
  • Zentrale Schaltfunktion.
  • Sammelrückmeldung zur Reduzierung der Buslast.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktion.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Logische Verknüpfungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion für jeden Ausgang.
  • Zeitfunktionen (Ein- bzw. Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
  • Einbeziehung in Lichtszenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Betriebsstundenzähler als Vorwärts-/Rückwärtszähler mit Grenzwertfunktion (Grenzwert über Bus veränderbar) für jeden Ausgang aktivierbar.
  • Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung mit Sicherheitsstellung.
  • Reaktionen bei Busspannungsausfall und -wiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang für jeden Kanal einstellbar.
  • Unabhängiges Schalten der acht Ausgänge.

Technische Daten

KNX Me­di­um:
TP256

An­schlüs­se
KNX:
Anschluss-​ und Ab­zweig­klem­me
Last:
Schraub­klem­men

Re­lais
An­zahl:
8
Kon­takt:
je 1 x Schlie­ßer po­ten­zi­al­frei, bi­sta­bil

Schalt­ver­mö­gen AC 230 V:
16 A / AC1 bzw. 10 A / AC3

Schalt­ver­mö­gen AC 400 V:
10 A / AC1 bzw. 6 A / AC3

Schalt­ver­mö­gen
DC:
16 A / 24 V

Ma­xi­ma­ler Ein­schalt­strom:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

An­schluss­leis­tung
Ohm­sche Last:
3600 W
Ka­pa­zi­ti­ve Last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Glüh­lam­pen:
2500 W
HV-​Halogen:
2500 W
ge­wi­ckel­ter Trafo:
1200 VA
Tronic-​Trafo:
1500 W
Leucht­stoff­lam­pen, un­kom­pen­siert:
2500 VA
Leucht­stoff­lam­pen,
Duo-​Schaltung:
2300 VA
Leucht­stoff­lam­pen, par­al­lel­kom­pen­siert:
1300 VA
Queck­sil­ber­dampf­lam­pen un­kom­pen­siert:
2000 W
Queck­sil­ber­dampf­lam­pen par­al­lel­kom­pen­siert:
2000 W

An­schluss­quer­schnitt:
max. 4 mm²

Schalt­ver­mö­gen
DC:
16 A / 24 V

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.
  • VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 8

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 100600

IFC, 163 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Schaltaktor 2fach/4fach/8fach 16 A und 4fach/8fach 16 A C-Last
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Laden


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 1004 00
1006 00

PDF, 469 Kb

Laden


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS2

Best.-Nr. 1006 00

VD2, 130 Kb

Laden


Schaltaktor 8fach 16 A mit Handbetätigung
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 1006 00

VD4, 141 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads