Neu

Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~ Wechsler 2fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
mit Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3155 00
3155 00
27,75 EUR
EAN 4010337039112
VE 10
PS 01
ohne Befestigungskrallen
Best.-Nr. 3875 00
3875 00
27,75 EUR
EAN 4010337064688
VE 10
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Auch mit Wippe 1fach verwendbar.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads