Wippe 2fach, komplett mit Dichtungsset IP44
Standard 55, Gira E2

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0266 01
0266 01
13,29 EUR
EAN 4010337266013
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0266 03
0266 03
13,29 EUR
EAN 4010337266037
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0266 27
0266 27
13,29 EUR
EAN 4010337266273
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0266 28
0266 28
13,82 EUR
EAN 4010337266280
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0266 26
0266 26
17,00 EUR
EAN 4010337266266
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 09/2024. Oder solange Vorrat reicht.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • In Verbindung mit Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 lassen sich Serien- oder Wechselschalter 2fach aus dem System 55 wassergeschützt nach IP44 installieren.

Hinweise

  • Lieferfähigkeit vorausgesetzt.

Lieferumfang

  • Dichtungsset komplett mit Wippe 2fach für Wippschalter und Wipptaster ist im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads