Wippschalter 10 AX 250 V~
Ausschalter 2-polig

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Grau
Best.-Nr. 3102 30
3102 30
30,78 EUR
EAN 4010337123989
VE 1
PS 14
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Optionales Zubehör

LED-Beleuchtungselemente (passend für 3102 ../3106 ../3107 ..)

LED-Bel.el. 230 V~/V1 0,5 mA LED-Bel.el. 12 - 30 V~/V4 0,5 mA

LED-Beleuchtungselemente (passend für 3106 ..)

LED-Bel.el. 230 V~/V2 0,5 mA LED-Bel.el. 12 - 30 V~/V5 0,5 mA

Merkmale

Merkmale

  • Kunststoff: halogenfreier, schlag- und bruchsicherer Thermoplast
  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Abdeckrahmen.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steckdosen sorgt für eine schnellere und effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungselementes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauerbeleuchtung gewechselt werden.
  • Wassergeschützt Aufputz IP44

Technische Daten

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter bis:
2,5 mm²

Nennleistung
LEDi/ CFLi:
100 W

Hinweise

  • Auch beleuchtbar anzuschließen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Artikelnummern alt/neu
Mehr

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen LED-Beleuchtungselemente
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationen, Kompatibilitäten und Schaltzeichnungen

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.882 Kb

Laden


Kompatibilitätsübersicht
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht mit Fokus auf die jeweilige Ausführungsart

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 72 Kb

Laden


Kompatibilitätsübersicht Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kompatibilitätsübersicht Funktionen (Kontrollfunktion + Beleuchtung gemäß ArbStV)

Best.-Nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 74 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads