Neu

System 106 Rufdisplaymodul IP

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
Best.-Nr. 5564 000
5564 000
1.280,00 EUR
EAN 4010337112822
VE 1
PS 30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 03/2026.

Merkmale

Merkmale

  • Das Rufdisplaymodul IP erweitert die Türstation um ein modernes 4" IPS Volltouch-Display mit intuitiver Bedienung.
  • Es bietet maximale Flexibilität durch die Möglichkeit, bis zu 1.000 Teilnehmer direkt anzurufen.
  • Die intelligente alphanumerische Suche erleichtert die schnelle Auswahl, während die temporäre Sprachumstellung auf die Landessprache eine benutzerfreundliche Bedienung für internationale Gäste ermöglicht. Zusätzlich verfügt das Modul über eine Codetastaturfunktion, die bei Bedarf deaktiviert werden kann. Die Konfiguration und Verwaltung erfolgt komfortabel über einen Webbrowser. Ein integrierter Näherungssensor aktiviert das Display automatisch und erkennt gleichzeitig Verschmutzungen. Dank hervorragender Ablesbarkeit aus verschiedenen Blickwinkeln – auch bei direkter Sonneneinstrahlung – und uneingeschränkter Bedienbarkeit bei Regen ist das Modul ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

Technische Daten

Spannungsversorgung:
über Flachbandkabel, 10-polig

Display
Größe:
4“ IPS TFT LCD Volltouch
Auflösung:
480 x 480 Pixel (Active Area)
Helligkeit:
85°

Leistungsaufnahme
Ruhezustand (Display aus):
300 mW
Aktivzustand (Display ein, max. Helligkeit):
1,3 W

Anschlüsse
Video:
1 x Steckerleiste
System:
2 x Steckerleiste

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C

Schutzklasse:
IP54

Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7

:

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 259 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads