Spannungsversorgung:
PoE über RJ45
PoE-Standard IEEE 802.3af-2003,
PoE-Standard IEEE 802.3at-2009,
PoE-Standard IEEE 802.3bt-2018-1
Es dürfen nur Power Injektoren mit einer maximalen Ab-gabeleistung von 30 W eingesetzt werden.
Audio-Sprechzustand:
2,50 W
Video-Sprechzustand:
2,76 W
Netzwerk und PoE Versorgung:
RJ45
(nur in Verbindung mit beigelegtem Patchkabel zu betreiben)
Videokomponenten:
1 x Anschluss Kameramodul
1 x Anschluss Rufdisplaymodul
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +50 °C
Abmessungen in mm:
B 106,5 x H 106,5 x T 28,7