Analogaktor 4fach für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 1022 00
1022 00
428,63 EUR
EAN 4010337010708
VE 1
PS 26
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Auslaufartikel. Lieferbar bis 06/2026. Oder solange Vorrat reicht.

Notwendiges Zubehör

Spannungsversorgung

Spannungsvers. AC 24 V 1 A REG

Merkmale

Merkmale

  • Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um.
  • Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen.
  • Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung.
  • Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt.
  • Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden.
  • Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten.
  • Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametriert.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Anzahl der Ausgänge:
4

Nennspannung:
AC 24 V

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Spannungsversorgung:
Schraubklemmen
Ausgänge:
Schraubklemmen

Stromsignale am Ausgang
0 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω
4 bis 20 mA:
Bürde ≤ 500 Ω

Spannungssignale am Ausgang
0 bis 1 V:
Bürde ≥ 1 kΩ
0 bis 10 V:
Bürde ≥ 1 kΩ

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 102200

RFA, 600 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 102200

IFC, 173 Kb

Laden


Analogaktor 4fach
Produktdatenbank

ab ETS3

Best.-Nr. 1022 00

VD3, 250 Kb

Laden


Analogaktor 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 1022 00

PDF, 211 Kb

Laden


Analogaktor 4fach
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 1022 00

PDF, 772 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 281 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads