Montageplatte für Türstation

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
2fach
Best.-Nr. 1297 00
1297 00
84,50 EUR
EAN 4010337297000
VE 1
PS 18
3fach
Best.-Nr. 1298 00
1298 00
92,15 EUR
EAN 4010337298007
VE 1
PS 18
4fach
Best.-Nr. 1299 00
1299 00
107,60 EUR
EAN 4010337299004
VE 1
PS 18
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Montageplatte zum Abdecken der Installationsöffnungen bauseits vorhandener Türsprechanlagen bei der Nachrüstung des Gira Türkommunikationssystems.
  • In der Montageplatte befinden sich Bohrungen zur Wandmontage, sowie Öffnungen zur Aufnahme der Gira Türstation.
  • Material: Aluminium eloxiert.

Technische Daten

Abmessungen
2fach:
B 130 x H 253 mm
3fach:
B 130 x H 253 mm
4fach:
B 130 x H 346 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Montageplatte
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 1297 00
1298 00
1299 00

PDF, 216 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads