Neu

RF Multi Stellantrieb für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5115 00
5115 00
225,00 EUR
EAN 4010337133278
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit. Lieferbar ab 12/2025.

Merkmale

Merkmale

  • Batteriebetriebener Funkstellantrieb zur Steuerung von Heizungsventilen über KNX RF Multi.
  • Installation an Heizkörpern in Innenräumen.
  • Kompatibel für Heizungsventile mit M30 x 1,5 mm Anschlussgewinde ohne Adapter.
  • Für Danfoss RA/RAV/RAVL sind passende Adapter mit Schraube und Mutter sowie ein Pin (nur für RAV) beigelegt, welche zwischen Heizungsventil und Heizkörperthermostat montiert werden.
  • Gruppierung von Stellantrieben innerhalb eines Raumes möglich, zur optimalen Regelung von mehrere Radiatoren.
  • Interner Temperatursensor.
  • Integrierter Heizungsregler für absolute und relative Heizungsregelung.
  • Vor-Ort-Bedienung (parametrierbar) für Solltemperaturverstellung, Boot-Funktion und Komfortverlängerung.
  • Display zur Anzeige der Solltemperatur sowie Diagnose.
  • Parametrierbare Boost-Funktion.
  • Komfortverlängerung/Präsenzfunktion.
  • Betriebsmodusumschaltung (Komfort, Stand-by, Nachtmodus, Frostschutz).
  • Zwangsstellung.
  • Servicebetrieb.
  • Automatische Ventilspülung.
  • Szenennebenstelle für 16 Szenen zur Betriebsmodusverstellung mit Speicherfunktion.
  • Stör- und Fehlermeldungen zur Diagnose werden direkt am Gerät oder/und per KNX Telegramm ausgegeben.
  • Anzeige des Batteriestatus über den KNX Bus.
  • Für Wartungsarbeiten kann der Stellantrieb auf die Stellgröße 0 oder 100 % über die Funktion Servicebetrieb gefahren werden.
  • Unterstützt KNX Data Secure Kommunikation.
  • Unterstützt KNX Long Frames.
  • Vollständig update und upgradefähig über KNX RF.
  • Funkreichweite typisch 100 m im Freifeld.
  • Nennspannung: 2 x Batterie AA.
  • Batterielebensdauer typischerweise zwei Heizperioden.

Technische Daten

Betriebsspannung:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +50 °C

Wassertemperatur Heizung:
0 °C bis +80 °C

Regelbereich:
5 °C bis +30 °C

Stellkraft:
max. 120 N

Abmessungen in mm:
B53 H70 T85

Anschlussgewinde:
M30 × 1,5 mm

KNX Medium:
KNX RF Multi

Inbetriebnahme-Modus:
S-Mode

ETS-Version:
ab ETS6.2

Funkfrequenzen:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ

Sendeleistung:
max. 25 mW

Empfängerkategorie:
2 (nach DIN EN 300220)

Hinweise

  • Für die Integration in ein kabelgebundenes KNX System wird ein RF Multi/TP Medienkoppler für KNX benötigt.

Lieferumfang

  • 2x Batterie (AA). Lebensdauer typischerweise zwei Heizperioden
  • Adapterset (Kunststoffadapter Danfoss RA, RAV, RAVL und Schraube mit Mutter).
  • Secure Card mit Daten für KNX Secure.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


KNX RF Multi
Gebrauchsanleitungen

Systemdokumentation

Best.-Nr.

PDF, 2.652 Kb

Laden


RF Multi Stellantrieb für KNX
Montageanleitungen

Montageanleitung.

Best.-Nr. 5115 00

PDF, 1.350 Kb

Laden


RF Multi Stellantrieb für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5115 00

PDF, 953 Kb

Laden


RF Multi Stellantrieb für KNX
Produktdatenbank

ab ETS 6.3

Best.-Nr. 5115 00

ZIP, 568 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads