Einsatz HDMI 2fach
Kabelpeitsche

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5672 03
5672 03
268,01 EUR
EAN 4010337461678
VE 1
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5672 10
5672 10
268,01 EUR
EAN 4010337461685
VE 1
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 20 mm
Kabelpeitsche:
mind. 51 mm

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads