Profil 55 mit Befestigungswinkel
3fach

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Aluminium Reinweiß glänzend (lackiert)
Best.-Nr. 1193 27
1193 27
166,81 EUR
EAN 4010337193272
VE 1
PS 17
Aluminium
Best.-Nr. 1193 26
1193 26
145,70 EUR
EAN 4010337193265
VE 1
PS 17
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Installationsprofil aus Aluminium für die waagerechte und senkrechte Montage.
  • Mit Leitungs- und Kanaleinführung. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz als auch Aufputz möglich.
  • Vereinfachte Montage durch Einklipsen der Einsätze.

Hinweise

  • Wippschalter, Taster und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel sind beim System 55 auf der Wand in Verbindung mit diesen Gehäusen generell tropfwassergeschützt (IP21).
  • Schlüsselschalter und 3-Stufenschalter können nicht in diese Gehäuse eingebaut werden.
  • Über die Befestigungswinkel bzw. Standfüße kann das Profil 55 sowohl als Tischgehäuse als auch unter Hängeschränken oder in Ecken installiert werden.

Abmessungen in mm

2fach: 158 107 107
3fach: 230 107 107
5fach 600 mm: 587 107 107
8fach: 587 107 107

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads