SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Aufdruck "EDV"
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 4458 01
4458 01
9,33 EUR
EAN 4010337093176
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 4458 03
4458 03
9,33 EUR
EAN 4010337093190
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 4458 27
4458 27
9,33 EUR
EAN 4010337093213
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 4458 28
4458 28
10,68 EUR
EAN 4010337093220
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 4458 26
4458 26
15,52 EUR
EAN 4010337093206
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 4458 005
4458 005
15,52 EUR
EAN 4010337093169
VE 1/5
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 4458 015
4458 015
15,52 EUR
EAN 4010337093183
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0458 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Cradle to Cradle Certified
Zertifikate

Best.-Nr.

PDF, 454 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads