Kompensationsmodul LED

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2375 00
2375 00
36,22 EUR
EAN 4010337031369
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25.
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern.
  • Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA.
  • Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Verlustleistung:
max. 2 W

Gehäusetemperatur:
max. +65 °C (tc)

Leitungslänge:
ca. 15 cm

Abmessungen
B x H x T:
43 x 11,5 x 28,5 mm

Hinweise

  • Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kompensationsmodul LED
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2375 00

PDF, 752 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads