Tastsensor 3 Basis 3fach für KNX
Flächenschalter

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 2023 112
2023 112
148,52 EUR
EAN 4010337087786
VE 1/5
PS 06
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
  • Montage auf Busankoppler 3.
  • Demontageschutz durch Verschraubung.
  • Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
  • Zwei blaue Status-LEDs je Bedienfläche.
  • Weiße Betriebs-LED.
  • Funktion der Betriebs-LED und der Status-LED parametrierbar.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Schutzklasse:
III

Hinweise

  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.

Lieferumfang

  • Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 2023112

RFA, 1.384 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 2023112

IFC, 150 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 889 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter, Tastsensor 3 Komfort 1-/2-/3-/4-fach Flächenschalter
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Laden


Tastsensor 3 Basis 3fach Flächenschalter
Produktdatenbank

ab ETS3.0d

Best.-Nr. 2023 ..

VD4, 341 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads