IR-Fernbedienung PIR 1

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2382 00
2382 00
41,93 EUR
EAN 4010337019312
VE 1
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • IR-Fernbedienung für die Inbetriebnahme des Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt.

Technische Daten

Batterie
Typ:
CR 2025
UN-Nr.:
3091

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360° Kompakt
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung, ab Index I05.

Best.-Nr. 2399 02

PDF, 647 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads