Neu

Wippe mit Symbol
Tür

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3287 01
3287 01
5,83 EUR
EAN 4010337039846
VE 1
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3287 03
3287 03
5,83 EUR
EAN 4010337039853
VE 10
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3287 27
3287 27
5,83 EUR
EAN 4010337039877
VE 5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 3287 28
3287 28
6,34 EUR
EAN 4010337039884
VE 1
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3287 26
3287 26
9,59 EUR
EAN 4010337039860
VE 1
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3287 005
3287 005
9,59 EUR
EAN 4010337067931
VE 1
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3287 015
3287 015
9,59 EUR
EAN 4010337110484
VE 1
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3287 600
3287 600
16,92 EUR
EAN 4010337045250
VE 1
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration im System 55 sind optisch vollständig miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads