SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) (IP20)
TX_44

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß
Best.-Nr. 4462 66
4462 66
25,48 EUR
EAN 4010337093497
VE 1/5
PS 13
Anthrazit
Best.-Nr. 4462 67
4462 67
31,45 EUR
EAN 4010337093503
VE 1/5
PS 13
Farbe Alu
Best.-Nr. 4462 65
4462 65
31,45 EUR
EAN 4010337093480
VE 1/5
PS 13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Ersetzt voll kompatibel 0462 ..

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Geerdeter Tragring.

Technische Daten

Einbautiefe:
32 mm

Anschlussquerschnitt
für starre und flexible Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz:
0 °C bis 45 °C

Hinweise

  • Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20.
  • Bei der Montage muss auch der Dichtungsflansch des Abdeckrahmens verwendet werden.
  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads