Gira G1 PoE

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
Best.-Nr. 2069 05
2069 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014270
VE 1
PS 36
Glas Weiß
Best.-Nr. 2069 12
2069 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014300
VE 1
PS 36
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Notwendiges Zubehör

Zur Integration als KNX Raumbediengerät

IP-Router KNX

Optionales Zubehör

Temperaturfühlermodul für Gira G1

Temp.fühlermodul Gira G1
Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im KNX System und im Gira Türkommunikationssystem oder als Client. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab.
Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One System

    • Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay.
    • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN.
    • Integrierter Lautsprecher.
    • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation.
    • Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul PoE LAN. Die Spannungsversorgung erfolgt über die Netzwerkleitung
      (Power-over-Ethernet).
    • Datenkommunikation über LAN.

    Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen

    • Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung:
    • Gira One Client.
    • Wohnungsstation Video.

    Gira One Server-Client

    • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira One Server als Client verwendet werden.
    • Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Gira Interface der Gira Smart Home App dar. Dabei können bis zu 250 Gira One Verbraucher visualisiert werden.
    • Es sind maximal 50 Gira G1 in einem Gira One Projekt möglich.
    • Zusätzlich zu den Verbrauchern der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Client des Gira One Servers die folgenden Funktionen zur Verfügung:
      • Direktfunktion.
      • Gira Türkommunikation.
      • Onlinewetterdienst.

    Funktion im Gira KNX System

    • Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay.
    • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN.
    • Integrierter Lautsprecher.
    • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation.

    Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen

    • Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung:
    • KNX Raumbediengerät
    • Wohnungsstation Video
    • Client für folgende Systeme / Server - HomeServer – eNet – X1- Gira One
    • Client für folgende Systeme / Server - HomeServer – eNet – X1
    • Client für folgende Systeme / Server - HomeServer – X1
    • Einbindung von Internetdiensten

    Eigenschaften als KNX Raumbediengerät

    • Intuitiv bedienbare und durch Endbenutzende anpassbare Benutzeroberfläche.
    • Systemeinstellungen sind über PIN-Code geschützt.
    • Schalten, Tasten, Dimmen (relativ u. absolut), Dimmen (inkl. Dimmen RGB, RGBW u. Tunable White) Jalousie- und Rollladensteuerung, Wertgeber, Szenennebenstelle.
    • Statusanzeige, Anzeige von Datum und Uhrzeit, Anzeige von Innen- und Außentemperatur.
    • Bis zu 150 Funktionen (sechs Funktionsordner bzw. Räume mit jeweils bis zu 25 Funktionen).
    • Über 320 Funktions-Icons.
    • Bis zu 125 Wochenzeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten.
    • Aufruf von IP-Kameras.
    • Audiosteuerung.
    • PIN-Code für Systemeinstellungen.
    • Raumtemperaturregler in Kombination mit dem optional erhältlicher Temperaturfühlermodul oder KNX Geräten zur Raumtemperaturmessung, z. B. Tastsensor 3 Komfort.
    • Bis zu 150 Raumtemperaturregler-Nebenstellen in Kombination mit Tastsensor 3 Plus für KNX oder CO2-Sensor für KNX zur Raumtemperaturmessung und -regelung.
    • Betriebsmodi: Komfort, Stand-by, Nacht und Frost- bzw. Hitzeschutz mit jeweils eigenen Temperatursollwerten (für Heizen und bzw. oder Kühlen).
    • Betriebsmodi individuell anpassbar.
    • Komfortverlängerung durch Präsenztaste.
    • Frost- bzw. Hitzeschutzumschaltung durch Fensterstatus.
    • Anzeige der Raumtemperaturregler-Informationen.
    • Regelparameter für PI-Regler und 2-Punkt-Regler einstellbar.
    • Eine Heizungsuhr als Wochenzeitschaltuhr mit 28 Schaltzeiten.
    • Raumtemperaturregler-Nebenstelle für Saunabetrieb.
    • Raumtemperaturregler-Nebenstelle zur Ansteuerung von Klimaanlagen (Fancoil) in Verbindung mit einem KNX Gateway für Klimaanlagen.
    • Einstellung der Solltemperatur, des Luftstroms (Richtung, Intensität) und des Betriebsmodus.

    Eigenschaften als Wohnungsstation Video

    • Kameraumschaltung: gezielte Anwahl der angeschlossenen Farbkameras.
    • Ansteuerung des Türöffners.
    • Rufton ein- und ausschalten.
    • Rufton wählbar aus 10 Melodien.
    • Rufannahme.
    • Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.
    • Internrufe.
    • Etagenruf über Tastsensor für KNX auslösbar.

    Eigenschaften als Wohnungsstation mit SIP-Client

    • Client-Funktion für SIP-Fremdsysteme von z. B. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
    • SIP Direct calls oder über Registrar möglich
    • 64 Internrufe möglich z. B. zum Concierge
    • Early Media Unterstützung für Videobild

    Einbindung von Internetdiensten

    • Gira Wetterportal: Anzeige der Wetterprognose für bis zu fünf Orte (Internetverbindung erforderlich).

    Der Gira G1 kann auch als Client für folgende Systeme / Server eingesetzt werden:
    HomeServer Client

    • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira HomeServer als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira HomeServers dar. Dabei werden nahezu alle im Serienlieferumfang des Gira HomeServers vorhandenen Funktionen unterstützt, auch die als Wohnungsstation Video und als Onlinewetterdienst.

    eNet Client

    • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem eNet Server als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des eNet SMART HOME Systems dar. Dabei werden alle Funktionen des eNet SMART HOME Systems unterstützt, auch die als Wohnungsstation Video und als Onlinewetterdienst.

    X1-Client

    • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira X1 als Client verwendet werden. Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Interfacedesign des Gira X1 dar. Dabei können bis zu 250 X1-Funktionen unterstützt werden.
    • Zusätzlich zu den X1-Funktionen der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Gira X1 Client die folgenden Funktionen zur Verfügung:
      Direktfunktion
      Gira Türkommunikation
      Onlinewetterdienst
      Gira Sicherheitssystem Alarm Connect mit den Funktionen
      • Scharf schalten
      • Unscharf schalten
      • Meldung quittieren
      • Alarme anzeigen
      • Alarme abstellen

    Sicherheitssystem Alarm Connect

    • Scharf schalten.
    • Unscharf schalten.
    • Meldung quittieren.
    • Alarme anzeigen.
    • Alarme abstellen.
    • Zusätzlich zu den Funktionen des Sicherheitssystems Alarm Connect als Client für das System, stehen im G1 die folgenden Funktionen zur Verfügung:
      • Gira Türkommunikation
      • Online Wetterdienst
    • In der Funktion als Client stehen die Funktionen des KNX Raumbediengeräts nicht zur Verfügung. Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

    Technische Daten

    Spannungsversorgung
    PoE-Leistungsklasse 0:
    DC 48 V PoE

    LAN-Standard:
    IEEE 802.3af

    Anschlussleitung
    Ethernet-Spezifikation:
    Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

    Leistungsaufnahme
    Maximal:
    7 W
    Typisch:
    4 W
    Minimum:
    2 W

    Display
    Typ:
    TFT
    Größe:
    15,3 cm (6″)
    Anzahl Farben:
    16,7 M
    Auflösung:
    480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
    Helligkeit:
    350 cd/m²
    Kontrastverhältnis:
    1:500
    Betrachtungswinkel:
    > 80° rundum

    Näherungssensor
    Reichweite:
    max. 50 cm
    Erfassungsbereich:
    30° horizontal, 30° vertikal

    Schutzart:
    IP21

    Einbautiefe:
    32 mm

    Umgebungstemperatur:
    0 °C bis +45 °C

    Hinweise

    • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
    • Empfohlene Montagehöhe: 150 cm ab Fußboden.
    • Die Montage erfolgt auf eine tiefe Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss).
    • Die Kommunikation zur KNX Installation erfolgt ausschließlich über den KNXnet/IP Standard.
    • Zur Anbindung des Gira G1 PoE an die KNX Installation muss ein IP-Router für KNX verwendet werden. Es können mehrere Gira G1 an einem IP-Router für KNX betrieben werden.
    • Zur Anbindung des Gira G1 230 V oder G1 24 V an die KNX Installation ist ein Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) erforderlich um eine zuverlässige Kommunikation im WLAN sicherzustellen. Hierzu ist der Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) speziell mit der Zusatzfunktion "Zuverlässige Datenkommunikation" ausgestattet. Es können mehrere Gira G1 an einem Gira IP-Router für KNX (ab Firmwareversion 3) betrieben werden.
    • Geräte ab Indexstand I08 für KNX Secure vorbereitet (zusätzliches Firmeware-Update erforderlich).
    • Inbetriebnahme im KNX System ab ETS 5.5 oder höher.
    • Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway.
    • Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation.
    • Updatefähigkeit über den Gira Projekt Assistenten (GPA).
    • Zur Nutzung der Zeitschaltuhren ist entweder eine Internetverbindung zu einem NTP-Zeitserver oder ein entsprechender KNX Zeitgeber (z. B. Gira Wetterstation Plus 2074 00) erforderlich.
    • Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE empfehlen wir die Verwendung einer Elektronikdose.
    • Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE Injector benötigt.

    Lieferumfang

    • Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul PoE LAN

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Weitere Links

    Gira G1
    Mehr

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Gira G1
    Zertifikate

    Lizenztexte

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 229 Kb

    Laden


    Gira G1
    Montageanleitungen

    Montageanleitung

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 1.705 Kb

    Laden


    Gira G1
    Produktdatenbank

    ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 23.262 Kb

    Laden


    Gira G1
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 7.537 Kb

    Laden


    Gira G1
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    PDF, 5.257 Kb

    Laden


    Gira G1
    Ökobilanzinformation

    Ökobilanz nach ISO 14040

    Best.-Nr. 2069 05

    PDF, 203 Kb

    Laden


    Gira G1 Firmware-Update
    Software

    Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet.
    Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 5.0 benötigt.
    Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 321.154 Kb

    Laden


    Gira G1 PoE - Funktionaler Angebotstext
    Ausschreibungen

    Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 PoE. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

    Best.-Nr. 2069 ..

    ZIP, 110 Kb

    Laden


    Gira G1 Temperaturfühler-Modul
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2091 00

    PDF, 1.082 Kb

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 54.802 Kb

    Laden


    Gira Türkommunikations-System
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 3.129 Kb

    Laden


    Werksreset des Gira G1 über SD-Karte
    Software

    Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen.
    Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.

    Best.-Nr. 2069 ..
    2067 ..
    2077 ..

    ZIP, 46 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira G1 Gira G1 PoE