Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung:
max. 20 W
Anzahl der Stellantriebe:
1 bis 10
Thermischer Stellantrieb
Gira Best.-Nr.: 2196 00
Bei anderen Antrieben unbedingt Einschaltstrom beachten!
Montage:
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C