Neu

Wippe

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 3296 01
3296 01
4,16 EUR
EAN 4010337039341
VE 10
PS 21
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 3296 03
3296 03
4,16 EUR
EAN 4010337039358
VE 10/100
PS 21
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 3296 27
3296 27
4,16 EUR
EAN 4010337039372
VE 10/100
PS 21
Anthrazit
Best.-Nr. 3296 28
3296 28
4,89 EUR
EAN 4010337039389
VE 10/100
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 3296 26
3296 26
8,18 EUR
EAN 4010337039365
VE 10
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 3296 005
3296 005
8,18 EUR
EAN 4010337065593
VE 10
PS 11
Grau matt
Best.-Nr. 3296 015
3296 015
8,18 EUR
EAN 4010337110521
VE 10
PS 11
Edelstahl
Best.-Nr. 3296 600
3296 600
15,44 EUR
EAN 4010337043867
VE 10
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.
Die Schalter und Wippen der neuen und vorigen Schaltergeneration sind optisch voll miteinander kompatibel. Lediglich technisch können die Generationen durch die neue Wippenaufnahme nicht miteinander kombiniert werden.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Schwimmende Schaltwippe bewirkt automatische und präzise Positionierung der Wippe im Rahmen.
  • Schnellbefestigung (3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopf-antrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Spannungsprüfung von vorn möglich.
  • Einheitliche Abisolierlänge (11 mm) für Schalter und Steck-dosen sorgt für eine schnellere, effizientere Montage.
  • Verwendbarkeit von starrem und flexiblem Leitergut möglich.
  • Gut zugängliche Lösehebel.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.
  • Standardmäßig LED-Beleuchtungselemente von vorn einsetzbar.
  • Durch 180°-Drehung des Beleuchtungsele mentes kann je nach Schalter zwischen Kontrollbeleuchtung und Dauer-beleuchtung gewechselt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads