Gira S1

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2089 00
2089 00
757,24 EUR
EAN 4010337035374
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Sicherer Fernzugriff per Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und Gira Sicherheitssystem iOS- und Android-App.
  • Sicherer Fernzugriff auf webbasierte Visualisierungen.
  • Sichere Fernwartung und Fernprogrammierung vom Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira TKS-IP-Datenschnittstelle.
  • Sichere Fernwartung über den Gira HomeServer Experten.
  • Sichere Fernwartung über den Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Sichere Fernwartung von KNX Projekten mittels ETS. Unterstützt wird die Programmierung und Diagnose über Gruppen- und Busmonitor.
  • Sicherer Fernzugriff auf HTML-Seiten im Smart-Home-Netzwerk.
  • Sicherer Fernzugriff über OpenVPN auf weitere Geräte (z .B. Telefonanlage, Kamerasysteme, Netzwerkgeräte).
  • Einfache Einrichtung der VPN-Verbindung über das Gira Geräteportal.
  • Volle Unterstützung von KNX Secure.
  • Sichere Datenübertragung mittels SSL/TLS-Verschlüsselung.
  • Sichere Fernwartung und sicherer Fernzugriff über VPN.
  • Einfache Einrichtung der VPN-Verbindung über das Gira Geräteportal.
  • Versenden von Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App.
  • Unterstützung einer Secure-Tunnelingverbindung zwischen Gira HomeServer und Gira S1.
  • Aufzeichnung von bis zu 200 KNX Datenpunkten und Darstellung der Aufzeichnungen in Liniendiagrammen.
  • Die Datenpunktaufzeichnung und Diagrammdarstellung steht Geräten ab Indexstand I02 und Firmwareversion 7 zur Verfügung. Die Diagramme können u.a. in der Gira Smart Home App im lokalen Netz angezeigt werden.
  • Anzeige der Diagramme aus der Ferne über die Gira S1 OpenVPN-Funktion.
  • Keine Diagrammanzeige auf dem Gira G1.
  • Portalserver steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenrecht.
  • Unabhängigkeit vom Internetprovider und eingesetzten Routern. Sicherer Fernzugriff auch bei IPv6 Dual Stack Lite- (z. B. bei Vodafone), LTE- oder UMTS-Anschlüssen.
  • Zugriffsmanagement der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient.
  • Verwendung als KNX Zeitgeber.
  • Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte.
  • Statussignalisierung der gesicherten Verbindungen über KNX Kommunikationsobjekte, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App und QuadClient.
  • Benachrichtigungen über Push-Nachrichten an die Gira Smart Home App versenden.
  • Benachrichtigungen per E-Mail versenden. Der E-Mail kann optional einen Anhang hinzugefügt werden.
  • Benachrichtigungen per SMS oder Sprachanruf versenden über den kostenpflichtigen Zusatzdienst seven.io oder MessageBird.
  • Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Hysterese).
  • Bis zu 50 Benachrichtigungen werden unterstützt.
  • Optimierte KNX IP-Kommunikation, für mobile und sehr langsame Verbindungen.
  • Der Gira S1 wird für die sichere Kommunikation zwischen Gira X1 und dem Amazon Alexa- und Google Assistant benötigt.
  • Unterstützt die beschleunigte Übertragung von der ETS zu KNXnet/IP Geräten über eine direkte KNX IP-Verbindung.
  • Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels.
  • Schnelle und komfortable Inbetriebnahme des Gira S1 über das Gira Geräteportal.
  • 2 GB Datenvolumen pro Monat.
  • Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb.
  • Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates.
  • Firmware-Update erfolgt über den Gira Projekt Assistent (GPA) oder über die Geräte-Website.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung:
DC 24 bis 30 V

Leistungsaufnahme:
2 W

IP-Kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Anschlüsse
IP:
2 x Buchsen RJ45
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

microSD-Karte
für KNX Datenlogger-Funktion:
bis 1 TB (SDXC)

Hinweise

  • Versorgung über extrerne DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX.
  • microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Das Versenden von Benachrichtigungen (Push Notification, E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) benötigt eine KNX Anlage.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 2

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 208900

RFA, 472 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 208900

IFC, 24 Kb

Laden


Amazon Alexa einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Amazon Alexa in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 5.267 Kb

Laden


Gira S1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 2.439 Kb

Laden


Gira S1
Produktdatenbank

ETS-Applikation ab ETS4.2

Best.-Nr. 2089 00

ZIP, 1.337 Kb

Laden


Gira S1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 376 Kb

Laden


Gira S1 Firmware-Update
Software

Für Gira S1 mit Indexstand I00 und I01.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Best.-Nr. 2089 00

ZIP, 33.788 Kb

Laden


Gira S1 Firmware-Update
Software

Für Gira S1 ab Indexstand I02
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 4.7 benötigt.

Best.-Nr. 2089 00

ZIP, 40.706 Kb

Laden


Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

Best.-Nr.

ZIP, 8.266 Kb

Laden


Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC-Applikation für den sicheren Zugriff auf Geräte im entfernten Netzwerk.

Best.-Nr.

ZIP, 8.372 Kb

Laden


Google Assistant einrichten
Gebrauchsanleitungen

Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung von Google Assistant in Verbindung mit dem Gira S1 und dem Gira X1 oder Gira HomeServer.

Best.-Nr. 2089 00

PDF, 2.358 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads