eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5427 00
5427 00
129,36 EUR
EAN 4010337774235
VE 1/5
PS 42
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der eNet Funk Jalousieaktor ermöglicht die Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen.
  • Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf.
  • Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar.
  • Statusrückmeldung an eNet Funksender.
  • Behangfahrzeit speicherbar.
  • Lamellenumsteuerzeit speicherbar.

Mit eNet Server einstellbar:

  • Umsteuerzeit bei Richtungswechsel.
  • Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster).
  • Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.
  • Verhalten nach Netzspannungsausfall.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisierung des Geräts.

Technische Daten

Nennspannung:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
max. 0,5 W

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Anschlussleistung Motoren:
1000 W

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Hinweise

  • Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.

Abmessungen in mm

Ø 53 H 28

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


eNet Funk Jalousieaktor 1fach Mini
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5427 00

PDF, 188 Kb

Laden


eNet Funk Jaousieaktor 1fach Mini
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5427 00

PDF, 1.007 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 280 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads