Gira G1 24 V

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Glas Schwarz
Best.-Nr. 2077 05
2077 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014287
VE 1
PS 36
Glas Weiß
Best.-Nr. 2077 12
2077 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014317
VE 1
PS 36
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Optionales Zubehör

Der Gira G1 ist ein multifunktionales Raumbediengerät zur Visualisierung und Bedienung vielfältiger Gebäudefunktionen. Zum Einsatz im Gira One System und im Gira Türkommunikationssystem. Der jeweilige Funktionsumfang hängt von der verwendeten Firmware ab.
Den genauen Funktionsumfang entnehmen Sie bitte dem Gira Onlinekatalog sowie der technischen Gerätedokumentation.

Merkmale

Merkmale

  • Die Bedienung erfolgt über ein gestenfähiges Multitouchdisplay.
  • Anbindung und Kommunikation ist variantenabhängig über LAN oder WLAN.
  • Integrierter Lautsprecher.
  • Integriertes Mikrofon mit Echokompensation.

Einsatzmöglichkeiten und Kombinationen

  • Der Gira G1 als multifunktionales Raumbediengerät stellt folgende Funktionen bzw. Kombinationen von Funktionen zur Verfügung:
  • Gira One Client.
  • Wohnungsstation Video.

Gira One Server-Client

  • Konfigurationsabhängig kann der Gira G1 in Anlagen mit einem Gira One Server als Client verwendet werden.
  • Nach Aktivierung stellt der Gira G1 das Gira Interface der Gira Smart Home App dar. Dabei können bis zu 250 Gira One Verbraucher visualisiert werden.
  • Es sind maximal 50 Gira G1 in einem Gira One Projekt möglich.
  • Zusätzlich zu den Verbrauchern der Gebäudesteuerung stehen im Gira G1 als Client des Gira One Servers die folgenden Funktionen zur Verfügung:
    • Direktfunktion.
    • Gira Türkommunikation.
    • Onlinewetterdienst.
  • Gira G1 mit Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN zum Anschluss an eine geeignete Leitung (z. B. an das zweite Adernpaar der Gira One Busleitung).
  • Datenkommunikation über WLAN.

Technische Daten

Leistungsaufnahme
Maximal:
7 W
Typisch:
4 W
Minimum:
2 W

Spannungsversorgung
PoE-Leistungsklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-Standard:
IEEE 802.3af

Anschlussleitung
Ethernet-Spezifikation:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7

Display
Typ:
TFT
Größe:
15,3 cm (6″)
Anzahl Farben:
16,7 M
Auflösung:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Helligkeit:
350 cd/m²
Kontrastverhältnis:
1:500
Betrachtungswinkel:
> 80° rundum

Näherungssensor
Reichweite:
max. 50 cm
Erfassungsbereich:
30° horizontal, 30° vertikal

Schutzart:
IP21

Einbautiefe:
32 mm

Umgebungstemperatur:
0 °C bis +45 °C

Spannungsversorgung:
AC/DC 10 bis 31 V

WLAN-Standard:
IEEE 802.11b/g/n - 2,4 GHz

Anschlussleitung
Aderdurchmesser:
0,6 - 0,8 mm

Einbautiefe:
32 mm

Hinweise

  • Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet.
  • Empfohlene Montagehöhe: 150 cm ab Fußboden.
  • Die Montage erfolgt auf eine tiefe Gerätedose (Empfehlung Elektronikdose bei LAN-Anschluss).
  • Als Wohnungsstation nutzbar in Verbindung mit TKS-IP-Gateway.
  • Bitte beachten Sie bei der Planung der Anlage die technischen Informationen zur Netzwerkplanung in der Gerätedokumentation.
  • Für Firmware-Updates wird der Gira Projekt Assistent (GPA) benötigt. Der GPA ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar.
  • Für die Montage des Unterputz-Anschlussmoduls PoE wird die Verwendung einer Elektronikdose empfohlen.
  • Es wird ein handelsüblicher PoE-fähiger Switch bzw. Router oder ein PoE-Injector benötigt.
  • Bei der Dimensionierung der Spannungsversorgung ist unbedingt die gesamte Leistungsaufnahme aller angeschlossenen Verbraucher sowie der Spannungsfall über das Leitungsnetz zu berücksichtigen.

Lieferumfang

  • Displaymodul, Aufnahmerahmen, Unterputz-Anschlussmodul 24 V WLAN

Abmessungen in mm

Gira G1 (inkl. UP-Netzteil): 97 168 47
Gira G1 (ohne UP-Netzteil): 97 168 15
Montagehöhe: - 1500 -

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Gira G1
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207705

RFA, 496 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 207705

IFC, 23 Kb

Laden


Gira G1
Zertifikate

Lizenztexte

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 229 Kb

Laden


Gira G1
Montageanleitungen

Montageanleitung

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.705 Kb

Laden


Gira G1
Produktdatenbank

ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laden


Gira G1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.537 Kb

Laden


Gira G1
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.257 Kb

Laden


Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext
Ausschreibungen

Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.

Best.-Nr. 2067 ..
2077 ..

ZIP, 110 Kb

Laden


Gira G1 Firmware-Update
Software

Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 5.0 benötigt.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Laden


Gira G1 Temperaturfühler-Modul
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2091 00

PDF, 1.082 Kb

Laden


Gira One
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 54.802 Kb

Laden


Werksreset des Gira G1 über SD-Karte
Software

Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen.
Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.

Best.-Nr. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads