Neu

Wetterzentrale für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 5147 00
5147 00
346,12 EUR
EAN 4010337124412
VE 1
PS 06
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
  • Die Wetterzentrale wird in Kombination mit dem Wettersensor 8380 00 eingesetzt, wertet die Sensorinformationen aus und übermittelt diese auf den KNX:
    - Windgeschwindigkeit
    - Außentemperatur
    - Helligkeit in Lux aller drei Helligkeitssensoren inkl. der maximalen Helligkeit.
    - Niederschlag (ja / nein)
  • An einen Wettersensor können bis zu 20 Wetterzentralen angeschlossen werden.
  • 10 Sensorkanäle für Wind, Niederschlag, Temperatur und Helligkeit. Innerhalb der Sensorkanäle können logische UND/ODER-Verknüpfungen erstellt werden, um mehrere Sensorwerte gemeinsam auszuwerten.
  • Auswerteverzögerung für alle Sensoren um zuverlässige Funktionalität zu gewährleisten.
  • 8 Sonnenschutzkanäle für 8 Fassaden mit automatischer Sonnenschutzfunktion inkl. Auswerteverzögerung um eine zuverlässige Sonnenschutzfunktion zu gewährleisten.
  • 2 Objekte für externe Helligkeitssensoren.
  • Vordefiniertes Tag-Nacht-Objekt für die Umschaltung zwischen Tag-/Nachtbetrieb inkl. separater Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion durch das Kommunikationsobjekt.
  • Kommunikationsobjekt, das über Kommunikationsstörungen des Wettersensors mit der Wetterzentrale informiert.

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Nennspannung KNX:
DC 21 bis 32 V SELV

Eigenverbrauch:
max. 0,5 W

Anschluss KNX:
0,6 bis 0,8 mm (Busleitung z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Maximale Leitungslänge zwischen Wettersensor und Wetterzentrale:
1.000 m

Schutzart:
IP20

Schutzklasse:
III

Bemessungsstoßspannung:
0,8 KV

Anzahl Wetterzentralen, die mit einem Wettersensor verbunden werden können:
20

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 3

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


PSTI Statement of Compliance

Best.-Nr.

PDF, 282 Kb

Laden


Wettersensor mit Wetterzentrale für KNX
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanweisung.

Best.-Nr. 5146 00
5147 00

PDF, 697 Kb

Laden


Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5146 00
5147 00

PDF, 2.413 Kb

Laden


Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX
Produktdatenbank

ab ETS 5.7.7

Best.-Nr. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads