Potenzialausgleich-Dose 2fach
System 55

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
Best.-Nr. 0405 01
0405 01
39,20 EUR
EAN 4010337405016
VE 1/5
PS 01
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 0405 03
0405 03
39,20 EUR
EAN 4010337405030
VE 1/5
PS 01
Reinweiß seidenmatt
Best.-Nr. 0405 27
0405 27
39,20 EUR
EAN 4010337405276
VE 1/5
PS 01
Anthrazit
Best.-Nr. 0405 28
0405 28
41,79 EUR
EAN 4010337405283
VE 1/5
PS 11
Farbe Alu
Best.-Nr. 0405 26
0405 26
45,86 EUR
EAN 4010337405269
VE 1/5
PS 11
Schwarz matt
Best.-Nr. 0405 005
0405 005
45,86 EUR
EAN 4010337037316
VE 1/5
PS 11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

  • Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801.

Technische Daten

Einbautiefe:
31 mm

Anschlussquerschnitt:
6 bis 10 mm²

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads