Beschriftungsbögen für LED-Signalleuchte, LED-Orientierungsleuchte
51 x 51 mm 15 Schriftfelder

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Transparent
Best.-Nr. 2870 00
2870 00
18,65 EUR
EAN 4010337052418
VE 1
PS 09
Reinweiß
Best.-Nr. 2870 02
2870 02
18,65 EUR
EAN 4010337052425
VE 1
PS 09
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

LED-Leuchte WS LED-Leuchte RGB LED-Signalleuchte

Merkmale

Merkmale

  • Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET-Folie im
    DIN A4-Format.

Hinweise

  • Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Um Ihren Druck zu gestalten, geben Sie auf der folgenden Website die Gira Artikelnummer Ihrer Textetiketten ein.
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads