Neu

Wettersensor

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 8380 00
8380 00
450,00 EUR
EAN 4010337124436
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Der Wettersensor wird in Kombination mit der Wetterzentrale (5174 00) eingesetzt und verfügt über folgende Sensoren:
    - Helligkeit aus drei Richtungen (in 90° Abstand zueinander, Himmelsrichtungen: Ost, Süd, West)
    - Temperatur
    - Windgeschwindigkeit.
    - Niederschlagssensor mit integrierter Heizung.
  • Die Sensorwerte übermittelt der Wettersensor an die Wetterzentrale, die die Sensorinformationen auswertet und auf den KNX Bus sendet.
  • Der Wettersensor kann mit bis zu 20 Wetterzentralen kommunizieren.

Technische Daten

Betriebsspannung ext. Versorgung:
DC 18 – 34 V

Eigenverbrauch:
max. 5 W

Anschluss zwischen Wettersensor und Wetterzentrale:
0,6 bis 0,8 mm (Busleitung z. B. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Anschlussart:
Federsteckklemme und Anschlussklemme

Montageart:
Wand- bzw. Mastbefestigung (Zubehör)

Schutzart:
IP44

Schutzklasse:
III

Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +55 °C

Messbereich Wind:
2 bis 30 m/s

Messbereich Helligkeit:
1 bis 100.000 Lux

Messbereich Temperatur:
-30 °C bis +60 °C

Abmessungen in mm:
B 121 H 105 T 227

Maximale Leitungslänge zwischen Wettersensor und Wetterzentrale:
1000

Anzahl Wetterzentralen, die mit einem Wettersensor verbunden werden können:
20

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads