Kaiser Gerätedose mit Halterand

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 2493 00
2493 00
2,06 EUR
EAN 4010337031277
VE 25
PS 01
Best.-Nr. 2495 00
2495 00
4,19 EUR
EAN 4010337031253
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
Einbautiefe
2493 00:
47 mm
2495 00:
35 mm

Fräsloch Ø:
68 mm

Für Plattenstärke
2493 00:
7 bis 40 mm
2495 00:
7 bis 28 mm

Hinweise

  • 2493 00, Kaiser Best.-Nr. 9063-01
  • 2495 00, Kaiser Best.-Nr. 9061-00

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads