Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle.
Weiße Betriebs-LED.
Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche.
Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld.
Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.
Technische Daten
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Schutzklasse:
III
Hinweise
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Lieferumfang
Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.