Tastsensor 4.95 zum Anschluss an 24-V-Steuersysteme.
Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial (Glas, Edelstahl, Aluminium).
Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe.
Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).
Technische Daten
Taster
Nennspannung:
AC/DC 24 V SELV
Strombelastbarkeit:
20 mA je Taster
Ausgangswiderstand:
880 Ω
LED
Nennspannung:
DC 24 V SELV
Stromaufnahme:
ca. 1 mA je LED
Temperatursensor:
PT1000, Klasse B
Schutzklasse:
III
Einbautiefe:
16 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.