einstellbar:
ca. 5 bis 500 lx
Empfindlichkeit:
25, 50, 75, 100%
System 55, Flächenschalter:
IP20
Nachlaufzeit:
ca. 2 min fest
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 15 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 10 m
Erfassungsbereich nach vorne:
max. 10 m
Reichweite zu jeder Seite:
max. 9 m
Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +45 °C