System:
Flachbandkabel, 10-polig
2-Draht-Bus:
über Steuergerät (DC 26 V ± 2 V) oder über Zusatzversorgung (DC 24 V ± 5 % 300 mA)
Stand-by-Betrieb:
700 mW mit Beleuchtung
Belastbarkeit:
AC/DC 24 V / 1,6 A
2-Draht-Bus:
2 x Steckklemme
Zusatzversorgung:
2 x Steckklemme
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C