Einsatz Modular Jack RJ45 Cat.6A 10 Gbit-Ethernet
Schneidklemmtechnik

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5696 03
5696 03
28,39 EUR
EAN 4010337463368
VE 1/5
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5696 10
5696 10
28,39 EUR
EAN 4010337463375
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
Kupplung:
mind. 24 mm
Schneidklemmtechnik:
35 mm

Hinweise

  • Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten:
    Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet.
    Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads