Abgeschirmte Netzwerk-Anschlussdose Cat.6A mit einer Buchse RJ45 (8) für Datenübertragungsraten bis 10 Gbit-Ethernet gemäß IEEE 802.3an.
45°-Schrägauslass für Brüstungskanal-, Bodentank- und Unterputz-Einbau.
Leitungseinführung aus allen Richtungen in 8 x 45° Schritten möglich.
Technische Daten
Einbautiefe:
33 mm
Hinweise
Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.