Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2122 00
2122 00
222,00 EUR
EAN 4010337023227
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Alternative Beschreibung

Merkmale

Merkmale

    Funktion im Gira One und KNX System

    • Zwei typgleiche Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.

    Technische Daten

    Ausgangsstrom:
    320 mA

    Kurzschlussstrom:
    max. 1 A

    Lieferumfang

    • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 4

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

    Best.-Nr. 212200

    IFC, 14 Kb

    Laden


    Gira One
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 53.552 Kb

    Laden


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 727 Kb

    Laden


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Best.-Nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.681 Kb

    Laden


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Produktdatenbank

    ab ETS4

    Best.-Nr. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Spannungsversorgungen Spannungsversorgung 320 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX