Einbaulautsprecher zur Montage in Briefkastenanlagen, Sprechfächer, Türseiteneinbauten oder Frontplatten.
An die vorhandenen Schraubklemmen können bis zu acht mechanische Klingeltaster angeschlossen werden.
Signalübertragung und Versorgung des Lautsprechers über den verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
Kleine Bauform.
Wetterfester Lautsprecher.
Hochwertiges Elektretmikrofon.
Wechselspannungsabfrage der Klingeltastenanschlüsse zur Vermeidung von Oxidation an den Tastenkontakten.
Absicherung der Anschlussklemmen gegen Falschanschluss.
Bis zu acht mechanische Klingeltaster anschließbar.
Farbkamera für Türstation anschließbar.
Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
Sprechlautstärke einstellbar.
Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
Technische Daten
Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme
mech. Klingeltaster:
8 x Schraubklemme
gemeinsame Masse der Klingeltaster:
1 x Schraubklemme
Verbindungskabel:
2 x Steckerleiste
Video:
1 x Steckerleiste
Schutzart:
IP44
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Hinweise
Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 140 Audioteilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 11 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 136 x Wohnungsstation AP).
Bei der Erweiterung um eine Farbkamera wird ein Steuergerät Video benötigt.
Schutzart IP44 nur in Verbindung mit einer geeigneten Front bzw. im verbauten Zustand.
Abmessungen in mm
B 101
H 67
T 27
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.