Binäreingang 8fach 12 – 48 V AC/DC potenzialfrei für KNX

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 2128 00
2128 00
280,00 EUR
EAN 4010337018841
VE 1
PS 66
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
REG-Binäreingänge zum Anschluss von Kontakten. Die Schaltvorgänge von Kontakten (z. B. Wächter bzw. Taster) werden in KNX Telegramme umgesetzt. Die Eingänge können dabei unabhängig voneinander verschiedenen Funktionen zugeordnet oder gesperrt werden. Signalanzeige über gelbe Status-LED möglich.

Merkmale

Merkmale

  • Jeder Eingang verfügt über den vollen Funktionsumfang. Alle kanalorientierten Funktionen lassen sich separat für jeden Eingang parametrieren.
  • Aktiv sendende Telegramme der Eingänge lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang global verzögern.
  • Entprellzeit und Telegrammratenbegrenzung konfigurierbar.
  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber und Impulszähler zu den Eingängen.
  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge (Polarität des Sperrobjekts einstellbar) für die Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber.
  • Verhalten bei Busspannungswiederkehr für jeden Eingang separat parametrierbar.
  • Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden (Schaltbefehle sind einzeln parametrierbar), Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion), unabhängiges zyklisches Senden der Schaltobjekte in Abhängigkeit der Flanke oder in Abhängigkeit des Objektwerts wählbar.
  • Funktion Dimmen: 1-Flächen- und 2-Flächen-Bedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegrammwiederholung und Stopptelegramm senden möglich.
  • Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar (Step - Move - Step oder Move - Step), Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar (nur bei Step - Move - Step), Lamellenverstellzeit einstellbar.
  • Funktion Wertgeber: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit Speicherfunktion auch Speicherung der Szene ohne vorherigen Abruf möglich.
  • Funktion Impulszähler: Zählintervall einstellbar, Flanke (Zählen bei steigender Flanke, Zählen bei fallender Flanke, Zählen bei steigender und fallender Flanke) parametrierbar, Anzahl der erforderlichen Impulse am Eingang parametrierbar, Anzahl der erforderlichen Zählimpulse für eine Zähleränderung parametrierbar, Jeder Eingang beinhaltet einen Hauptzähler und einen Zwischenzähler, Hauptzähler und Zwischenzähler können getrennt voneinander als Vorwärts- oder Rückwärtszähler arbeiten, Start- und Endwerte der Zähler können über Parameter oder Kommunikationsobjekt vorgegeben werden, Abfrage Zählerstand über KNX oder automatisch, Verhalten nach Ablauf des Zählers ist parametrierbar, Impulszähler über KNX zurücksetzten (Zähler-Reset).
  • Der Binäreingang hat acht voneinander unabhängige Eingänge an die elektrische Signale im Spannungsbereich von 12 bis 48 V angeschlossen werden.
  • Auswertung von Gleichspannungssignale (DC) oder Wechselspannungssignale (AC).
  • Der Binäreingang stellt eine separate DC 24 V Hilfsspannung (SELV) für den Anschluss potenzialfreier Kontakte zur Verfügung.
  • Statusmeldung bei Fehler mit der Hilfsspannung auf den Bus absetzbar.
  • Anschluss von Zählern mit S0-Schnittstelle möglich (z. B. Energie-, Gas-, Wasserzähler).

Technische Daten

KNX Medium:
TP256

Länge der Eingangsleitung:
max. 100 m

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

Nennspannung:
AC/DC 12 bis 48 V

Signalspannung
für "0"-Signal:
-48 bis +2 V
für "1"-Signal:
8 bis 48 V

Eingangsstrom bei Nennspannung:
2 mA

Nennspannung S0:
max. DC 27 V

Impulsfrequenz S0:
max. 33 Hz

Nennfrequenz AC-Signal:
30 bis 60 Hz

Signaldauer:
min. 15 ms

Anzahl der Eingänge:
8

Ausgang
Spannung:
DC 24 V SELV
Strom:
max. 4 mA

Anschlüsse
KNX:
Anschluss- und Abzweigklemme
Eingänge:
Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt:
max. 4 mm²

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 212800

RFA, 620 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 212800

IFC, 173 Kb

Laden


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei
Produktdatenbank

ab ETS4.2

Best.-Nr. 2128 00

ZIP, 484 Kb

Laden


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 2128 00

PDF, 1.818 Kb

Laden


Binäreingang 8fach 12-48 V AC/DC potenzialfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 2128 00

PDF, 4.429 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads