Nennspannung:
AC 230 V~, 50/60 Hz
Leuchtstofflampen, unkompensiert:
1000 VA (cos φ = 0,5)
Leuchtstofflampen, parallelkompensiert:
500 W (45,6 µF)
Leuchtstofflampen, reihenkompensiert:
900 W
Kapazitive Belastung:
176 µF
Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx
Nachlaufzeit:
5 s bis 15 min
feindrähtig ohne Aderendhülse:
max. 2,5 mm²
feindrähtig mit Aderendhülse:
max. 1,5 mm²
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m