eNet Server

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
Best.-Nr. 5301 00
5301 00
595,80 EUR
EAN 4010337591306
VE 1
PS 25
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Merkmale

  • Visualisierungsserver eNet SMART HOME.
  • Visualisierung für iOS und Android Smartphones.
  • Visualisierung für iOS und Android Tablets.
  • Visualisierung für Gira G1 mit Türkommunikation und Wetterservice.
  • Visualisierungsfunktionen (Schalten, Dimmen, DALI, Tasten, Jalousie-, Rollläden-, Markiesensteuerung, tado°-Heizungsregelung, Szenen, Statusanzeige, Favoriten, Benachrichtigungen).
  • Kompatibel zum Gira One System.
  • Kompatibel zur smarten Heizungssteuerung von tado°.
  • Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa und Google Assistant.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 34 Szenen mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 100 Zeitschaltuhren mit bis zu 100 Aktionen über die Visualisierung.
  • Einfaches anlegen und Konfiguration von bis zu 32 Wenn-Dann-regeln mit bis zu 32 Bedingungen, Aktionen, Später-Aktionen über die Visualisierung.
  • Gleichzeitiger Zugriff von bis zu 8 Visualisierungsgeräten (Smartphone, Tablet, Gira G1 oder Windows® PC).
  • Bis zu 10 verschiedene Benutzerkonten anlegen.
  • Einfaches Benutzermanagement über eNet SMART HOME Visualisierung.
  • Visualisierung von Energiesensoren.
  • Import / Export von Projektdateien.
  • Einfacher Projektabgleich über eNet SMART HOME connect.
  • Update und Konfiguration von eNet SMART HOME Geräten.
  • Integrierte Telegrammaufzeichnung zur Diagnose.
  • Automatisch generierte Projektdokumentation.
  • Funksender und Funkempfänger für max. 32 eNet Funk Reiheneinbaugeräte (kein eNet Funk Empfangsmodul REG erforderlich).
  • Interne eNet Funkantenne und WLAN-Antenne.
  • Externe eNet Funkantennen und WLAN-Antennen anschließbar.

Hohe Sicherheit

  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM 128 bit) verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Vollverschlüsselter Fernzugriff über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) für IPv4 und IPv6 verhindert das Mitlesen durch Dritte.
  • Vollverschlüsselte Fernwartung über My-eNet-Portal (my.enet-smarthome.com) verhindert das Mitlesen durch Dritte

Technische Daten

Nennspannung:
DC 12 V SELV

Stromaufnahme:
400 mA

Leistungsaufnahme
Betrieb:
max. 6 W
Stand-by:
max. 2 W

Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C

IP-Kommunikation
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

IP-Verbindungen:
max. 8

Funkfrequenz:
868,0 bis 868,6 MHz

Reichweite (Freifeld):
ca. 100 m

Datenleitung:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Länge der Datenleitung:
max. 3 m

Anzahl eNet REG-Module:
max. 32

Hinweise

  • Die Installation des eNet Servers ist möglichst an einem zentralen Ort (z. B. Erdgeschoss) vorzunehmen, um eine gute Empfangsqualität zu gewährleisten.
  • Beim Einbau in Verteilerschrank bzw. Unterverteilung mit Metallgehäuse ist eine Zusatzantenne erforderlich. Die Zusatzantenne ist außerhalb des Metallgehäuses zu platzieren.
  • Die Inbetriebnahme des Servers erfolgt mit dem Web-Interface eNet SMART HOME connect. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome) verfügen.
  • Zur Spannungsversorgung im Verteilerschrank wird die Spannungsversorgung benötigt.
  • Nicht kompatible zum Gira Funk-Bussystem.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 6

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Weitere Links

Das Gira eNet Funksystem – Smarte Vernetzung und Steuerung der Gebäudetechnik
Mehr

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 530100

RFA, 448 Kb

Laden


IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Best.-Nr. 530100

IFC, 22 Kb

Laden


eNet Server
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 218 Kb

Laden


eNet Server
Gebrauchsanleitungen

Update eNet SMART HOME secure

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 93 Kb

Laden


eNet Server
Zertifikate

EU-Konformitätserklärung

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 608 Kb

Laden


eNet Server ab 2.0
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 7.267 Kb

Laden


eNet Server Update ab V1.4 auf V2.0 und weitere
Externer Link

eNet SMART HOME

Best.-Nr. 5301 00

,

Laden


eNet SMART HOME app
Gebrauchsanleitungen

Quick Start Guide für iOS.

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 2.091 Kb

Laden


eNet SMART HOME app
Gebrauchsanleitungen

Quick Start Guide für Android.

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 2.583 Kb

Laden


eNet SMART HOME connect
Gebrauchsanleitungen

Quick Start Guide.

Best.-Nr. 5301 00

PDF, 1.335 Kb

Laden


eNet SMART HOME Sprachsteuerung
Fibeln / Systemgrundlagen

QUICK START GUIDE

Best.-Nr.

PDF, 3.039 Kb

Laden


eNet SMART HOME Update V2.2.1
Externer Link

eNet SMART HOME

Best.-Nr. 5301 00

,

Laden


eNet SMART HOME Update V2.3
Externer Link

eNet SMART HOME

Best.-Nr. 5301 00

,

Laden


eNet SMART HOME Update V2.3.1
Externer Link

eNet SMART HOME

Best.-Nr. 5301 00

,

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 6.292 Kb

Laden


Gira eNet SMART HOME
Fibeln / Systemgrundlagen

Best.-Nr.

PDF, 5.796 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads