Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen.
Kurzschlussschutz mit Feinsicherung.
Mit Schraubklemmen.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Anschlussleistung bei 25 °C
HV-LED-Lampen (Phasenanschnitt):
typ. 3 bis 40 W
Glühlampen:
20 bis 200 W
HV-Halogen:
20 bis 200 W
Einbautiefe:
32 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.