Einsatz Cinch Audio
Kupplung

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
Best.-Nr. 5631 03
5631 03
52,46 EUR
EAN 4010337460282
VE 1/5
PS 01
Schwarz matt
Best.-Nr. 5631 10
5631 10
52,46 EUR
EAN 4010337460299
VE 1/5
PS 01
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Einen der nachstehenden Artikel:
 

Montagerahmen Montagerahmen KD

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe
5632 ..:
20 mm
Kupplung:
mind. 10 mm
Kabelpeitsche:
mind. 40 mm

Wellenimpedanz bei Kabelpeitsche:
75 Ω

Länge der Kabelpeitsche:
200 mm

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Einbautiefen für Geräte.

Best.-Nr.

PDF, 277 Kb

Laden


Kommunikationstechnik
Montageanleitungen

Übersicht Technische Daten.

Best.-Nr.

PDF, 101 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads