Gleichzeitige Ansteuerung von mehreren Jalousieantrieben.
Je zwei Antriebe werden mit einem Trennrelais elektrisch entkoppelt.
Mit zwei Nebenstelleneingängen für die Einzelbedienung der Jalousien und einem Zentraleingang für Zentralfunktion, z. B. von einer Zeitschaltuhr oder zur Umsetzung von Zentralsteuerungen bei Aufteilung auf mehrere FI-Schutzschalter.
Technische Daten
Nennspannung:
AC 230 V, 50 Hz
Schaltstrom:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED
Anschlüsse
Versorgung:
2 x Schraubklemme
Zentral:
2 x Schraubklemme
Antrieb 1, 2:
je 2 Schraubklemmen
Nebenstelle 1, 2:
je 1 Schraubklemme
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C
Einbautiefe:
21,5 mm
Hinweise
Das Trennrelais Unterputz wird in eine Gerätedose montiert.(Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.)
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.