Leistungsaufnahme:
230 V, 50 VA
Raumtemperaturregler:
max. 6
pro Stellantrieb:
max. 500 mA
Pumpensteuerung:
2 A / 200 VA induktiv
Heizen/Kühlen-Umschaltung:
1
Spannungsversorgung 230 V:
1
Wirkungsweise:
Typ 1 / Typ 1.C
Umgebungsfeuchtigkeit:
80% nicht kondensierend
Umgebungstemperatur:
0 bis +50 °C
Klemmbarer Leiterquerschnitt:
0,2 bis 1,5 mm²