TKS-IP-Gateway (2. Generation)

Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
5 Lizenzen
Best.-Nr. 2621 97
2621 97
718,12 EUR
EAN 4010337125211
VE 1
PS 10
10 Lizenzen
Best.-Nr. 2621 98
2621 98
759,90 EUR
EAN 4010337125228
VE 1
PS 10
20 Lizenzen
Best.-Nr. 2621 99
2621 99
844,51 EUR
EAN 4010337125235
VE 1
PS 10
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 02/24
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Bediengeräte als Wohnungsstation

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Merkmale

Merkmale

    TKS mobil

    • Einbindung mobiler Endgeräte mit Android- oder iOs-Betriebssystem ins Gira Türkommunikationssystem.
    • "Gira TKS mobil" App zu finden im App Store für iOS und Android.
    • Beim Zugriff von unterwegs wird die Kommunikation über das integrierte Secure-Data-Access-Protokoll verschlüsselt, welches auch beim Gira S1 zum Einsatz kommt.

    TKS-Communicator

    • Mit der Software "TKS-Communicator" können handelsübliche Computer sowie PC-basierte Bediengeräte über die Netzwerkanbindung als Wohnungsstation genutzt werden.
    • Der TKS-Communicator bietet alle Funktionen einer Wohnungsstation Video, wie z. B. Gespräche annehmen, Licht schalten (in Verbindung mit einem Schaltaktor) oder Tür öffnen.
    • Die Verbindung zum Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer über ein Plug-in ermöglicht die Darstellung im Gira Interface.
    • Über Logikbausteine ist die Realisierung neuer Anwendungsmöglichkeiten, wie z. B. Zutrittskontrolle über die Gira Keyless In Produkte möglich.

    Inbetriebnahme

    • Der Inbetriebnahme-Computer muss über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome) verfügen.

    Technische Daten

    Spannungsversorgung:
    DC 24 V ± 5 % (über Zusatzversorgung)

    Leistungsaufnahme
    Gesprächsbetrieb:
    5,0 W
    Stand-by:
    1,6 W

    Anschlüsse
    Spannungsversorgung:
    2 x Schraubklemme
    2-Draht-Bus OUT:
    2 x Schraubklemme
    2-Draht-Bus IN:
    2 x Schraubklemme
    Netzwerk-Anschluss:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Unterstützte Auflösung:
    CIF mit Standard-Bildauflösung

    Umgebungstemperatur:
    -5 °C bis +50 °C

    Hinweise

    • Folgende Lizenzmodelle stehen zur Verfügung:
      • 2621 97: 5 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
      • 2621 98: 10 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
      • 2621 99: 20 gleichzeitig aktive TKS-Communicator
    • Bei den Lizenzmodellen ist zu beachten, dass der TKS-Communicator auf beliebig vielen Endgeräten installiert werden darf. Die im Lizenzmodell angegebene Zahl gibt lediglich die Anzahl der gleichzeitig angemeldeten TKS-Communicatoren an.
    • Zur Spannungsversorgung des TKS-IP-Gateways wird zusätzlich die Spannungsversorgung für Türkommunikation benötigt.
    • Die Inbetriebnahme des TKS-IP-Gateways erfolgt per Web-Interface. Für die Inbetriebnahme über das Web-Interface muss der Inbetriebnahme-Computer über einen aktuellen Browser (z. B. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome) verfügen.
    • Einbindung handelsüblicher externer IP-Kameras im H.264 Standard (alle Profile).

    Abmessungen

    Teilungseinheiten (TE): 6

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Weitere Links

    Gira Türkommunikationskonfigurator
    Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
    Mehr

    Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich: darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte.
    Mehr

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Gira Türkommunikations-System
    Fibeln / Systemgrundlagen

    Systemgrundlagen

    Best.-Nr.

    PDF, 3.129 Kb

    Laden


    HomeServer-Übergabeparameter zur Steuerung des TKS-Communicators
    Gebrauchsanleitungen

    Das TKS-Communicator-PlugIn im Quad-Client ruft die Datei „TKS-Communicator.exe“ über eine Parameterübergabe auf. Die Steuerung der Ereignisse erfolgt über UDP-Telegramme.

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 52 Kb

    Laden


    Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera
    Gebrauchsanleitungen

    Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

    Best.-Nr. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 114 Kb

    Laden


    Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon
    Gebrauchsanleitungen

    Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 5.776 Kb

    Laden


    Logikmodul Ansage senden
    Software

    HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 6 Kb

    Laden


    Logikmodul Statusrückmeldung Ansage
    Software

    HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 6 Kb

    Laden


    Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf
    Software

    HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 13 Kb

    Laden


    Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik
    Software

    HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 12 Kb

    Laden


    Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung
    Software

    HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 7 Kb

    Laden


    Logikmodul Türöffnerautomatik
    Software

    HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 12 Kb

    Laden


    Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen
    Software

    HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 6 Kb

    Laden


    Mobile Weiterleitung einrichten
    Gebrauchsanleitungen

    Dieses Dokument beschreibt die Einrichtung der mobilen Weiterleitung eines Türrufes mit dem Gira TKS-IP-Gateway und der App „Gira TKS mobil“.

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.379 Kb

    Laden


    TKS-Communicator
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung (Kopiervorlage).

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 266 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway
    Software

    Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 551 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway
    Software

    Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 585 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway (2. Generation)
    Software

    Firmware-Datei
    Hinweis: Vor dem Firmware-Update muss die ZIP-Datei entpackt werden.

    Best.-Nr. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 113.547 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway (2. Generation)
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung

    Best.-Nr. 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 854 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.2)
    Software

    Windows-Version des TKS-IP-Gateway Finders.

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    EXE, 5.903 Kb

    Laden


    TKS-IP-Gateway Finder (V 1.1.3)
    Software

    MAC OS-Version des TKS-IP-Gateway Finders.
    Hinweis: Vor der Installation muss die ZIP-Datei entpackt werden.

    Best.-Nr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 12.411 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads