Schalten und Helligkeitseinstellung für Leuchten mit DALI Schnittstelle.
Zur Erzeugung der DALI Spannung wird eine DALI Spannungsversorgung oder ein DALI Potentiometer mit intergiertem Netzteil benötigt welche der DALI Spezifikation (DIN IEC 60926) entsprechen.
Bedienung kann von mehreren Bedienstellen aus parallel erfolgen. Kommunikation erfolgt über Broadcast.
Speichern einer Grund- bzw. Einschalthelligkeit.
Technische Daten
Stromaufnahme:
max. 2 mA
Einbautiefe:
32 mm
Anschluss eindrähtig:
max. 4 mm²
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei der Auswahl der DALI Spannungsversorgung ist stets die Anzahl der DALI Teilnehmer und des DALI Potentiometers (gilt immer als 1 Teilnehmer) zu berücksichtigen.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.