Gira G1
Produktdatenbank
ab ETS 5.5.4 (ab Firmware-Version 2.0.442)
Gira G1
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation (ab Firmware-Version 3.2.148)
Gira G1
Gebrauchsanleitungen
Gebrauchsanleitung (ab Firmware-Version 3.3.88)
Gira G1 230 V, 24 V - Funktionaler Angebotstext
Ausschreibungen
Funktionaler Angebotstext zum Gira G1 230 V und Gira G1 24 V. Format Excel. Version 1.1 Stand Juli 2016.
Gira G1 Firmware-Update
Software
Universal-Firmware, die alle unterstützen Betriebsarten (Clients) beinhaltet.
Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab V 5.0 benötigt.
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.
Gira G1 Temperaturfühler-Modul
Gebrauchsanleitungen
Gebrauchsanleitung.
Gira Türkommunikations-System
Fibeln / Systemgrundlagen
Systemgrundlagen
Werksreset des Gira G1 über SD-Karte
Software
Mit der Datei aus dem ZIP-Ordner können Sie einen Werksreset am Gira G1 (bis Firmware-Version 1.4.65) auslösen.
Beachten Sie bitte die Hinweise in der PDF-Datei.