Zum Einsatz in Gemeinschaftsantennenanlagen am Ende einer Stammleitung mit mehreren Gerätedosen.
An beiden Anschlüssen steht das komplette Signalspektrum von 4 bis 2400 MHz zur Verfügung.
Mit Abschlusswiderstand R 77 als Enddose verwendbar.
Technische Daten
Anschlussdämpfung:
10 dB
Durchgangsdämpfung:
2,5 dB
Einbautiefe:
28 mm
Hinweise
Zum reflexionsfreien Abschluss einer Stammleitung, einzusetzen in die letzte Antennensteckdose.
Geeignet für terrestrischen Empfang, BK- und Satellitenempfangsanlagen.
Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank
In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.